DEVIreg™ 130 og 132 for regulering af varmesystemer



Elektronisk termostat for montage på væg eller vægdåse
Termostaten kan leveres i 3 varianter

Devireg™ 130 med ledningsføler
Devireg™ 132 kombinations termostat med ledningsføler og indbygget rumføler.

Devireg™ elektroniske termostatprogram anvendes til regulering af rum- og gulvtemperatur i boliger, kontorer, offentlige bygninger o.lign.
_________________________________________________
Specifikationer:
·Mærkespænding: 250 V
·Driftspænding: 180 V-250 V
·Belastning: 16 A
·Induktiv belastning: 1 A
·Hysterese: 0,2ºC
·Kontrol lampe: LED diode
·Omgivelsestemperatur: -10º-+50ºC
·Tæthedsklasse: IP31
·Dimensioner: dybde 28 mm, højde 71 mm, bredde 71 mm


Klik på bestillingsnummer for mere info


DEVIreg™ 130 og 132 for regulering af varmesystemer

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nummer

DEVIreg™ 130 series

140F1010 DEVIreg™ 130 72 24 215 001
140F1011 DEVIreg™ 132 72 24 215 014


Litteratur



7 Fundne dokumenter: 2 instruktion og 5 katalog


Instruktion
 
Devireg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD201.pdf (8,1 Mb), Litteratur-nr.: VICKD201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 14/11 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM101.pdf (8,1 Mb), Litteratur-nr.: VIGDM101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 28/11 2012
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør