Devireg™ 530, 531, 532



Elektronisk termostat for montage i eurodåse.



Termostaten leveres i følgende varianter

Devireg™ 530 med gulføler
Devireg™ 531 med indbygget rumføler
Devireg™ 532 med indbygget rumføler og gulvføler


Klik på bestillingsnummer for mere info


Devireg™ 530, 531, 532

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nummer

DEVIreg™ 530 series

140F1030 Devireg™ 53072 24 215 140
140F1034 Devireg™ 53172 24 215 153
140F1037 Devireg™ 532 72 24 215 166


Litteratur



10 Fundne dokumenter: 1 av-materiale, 4 instruktion og 5 katalog


AV-materiale
 
Devireg 53X Video, adskillelse
Devireg530-clips.wmv (5,8 Mb), Litteratur-nr.: VVCKA102, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 30/06 2008
 


Instruktion
 
Devireg 527
Devireg_527_DK_08095894.pdf (0,9 Mb), Litteratur-nr.: VICKO101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 16/06 2008
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH201.pdf (7,1 Mb), Litteratur-nr.: VICKH201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP101.pdf (7,2 Mb), Litteratur-nr.: VIGDP101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO101.pdf (7,2 Mb), Litteratur-nr.: VIGDO101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 14/08 2012
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør



19808922 Vægdåse til indmuring,ELKO. Anvendes til Devireg 550, 53x med flere.
19808930 Mulitbox. Isætning forfra. Anvendes til Devireg 550, 53x med flere.
19808932 Underlag. Til udvendig montering. Anvendes til Devireg 550, 53x med flere.
19809100 Flexpipe 8,5mm
19809103 Flexpipe 6,7mm