Devireg™ 535



Elektronisk termostat med indbygget tidsprogram.
Devireg™ 535 benyttes til regulering af gulv- og rumtemperaturer i boliger, kontorer, offentlige bygninger o.lign.
Termostaten har alle nødvendige funktioner indbygget såsom timerfunktion, natsænkningsfunktion med valgfri temperatursænkning, indstilling af maximum og minimums gulvtemperatur.
_________________________________________________
Tekniske data:
·Mærkespænding: 250 V
·Driftspænding: 220 V - 240 V
·Natsænkning: valgfri
·Belastning: 1 A
·Induktiv belastning: 4 A
·Afbryder: 2-polet
·Hysteres: +-0,2ºC med rumføler +-0,4ºC med gulvføler alene
·Omgivelsestemperatur: -10º til +30ºC
·Følertype: NTC 15 kOhm ved 25ºC
·Energiforbrug: max. 0,3 W
·Batteribackup: 80 døgn
·Dimensioner: 36 mm x 85 mm x 85 mm
·Temperatur område: rumføler - 5º til +35°C kun gulvføler - 5º til +45°C frostbeskyttelse - 5ºC


Klik på bestillingsnummer for mere info


Devireg™ 535

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nummer

DEVIreg™ 535

140F1050 Devireg™ 535 72 24 215 221


Litteratur



7 Fundne dokumenter: 1 brugervejledning, 1 instruktion og 5 katalog


Brugervejledning
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA201.pdf (10,1 Mb), Litteratur-nr.: VUFRA201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 13/08 2012
 


Instruktion
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI401.pdf (7,2 Mb), Litteratur-nr.: VICKI401, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 14/08 2012
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør



19808922 Vægdåse til indmuring,ELKO. Anvendes til Devireg 550, 53x med flere.
19808930 Mulitbox. Isætning forfra. Anvendes til Devireg 550, 53x med flere.
19808932 Underlag. Til udvendig montering. Anvendes til Devireg 550, 53x med flere.
19809100 Flexpipe 8,5mm
19809103 Flexpipe 6,7mm