DEVIreg™ 233



Devireg™ 233 er en elektronisk termostat med mulighed for fastlåsning af temperaturindstillingen, termostaten er beregnet for montage i LK´s Fuga rammesystem.
Devireg™ elektroniske termostatprogram anvendes til regulering af rum- og gulvtemperatur i boliger, kontorer, offentlige bygninger o.lig.
Indoor room thermostats used for mounting on the wall.
_________________________________________________
Specifikationer:
·Mærkespænding: 250 V
·Driftspænding: 180 - 250 VAC, 50/60Hz
·Hysterese: +-0,4ºC med gulvføler
·Omgivelsestemperatur: -10ºC til +30ºC
·Følertype: NTC 15kOhm ved 25ºC
·Temperaturområde: +5º til +45ºC


Klik på bestillingsnummer for mere info


DEVIreg™ 233

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nummer

DEVIreg™ 233

140F1020 DEVIreg™ 233 72 24 215 043
19112321 DEVIreg™ 233 72 24 213 346


Litteratur





Brochure
 
Devireg 233
Devireg_233_brochure_DK_VBCKF101.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VBCKF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/06 2007
 


Instruktion
 
DEVIreg 233
DEVIreg233_X005597_VICKE201.pdf (7,1 Mb), Litteratur-nr.: VICKE201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 28/11 2012
 
Devireg-230 udgået termostat
Devireg_230_DK_08095085.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VICKN101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/07 2000
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2019
DEVI_produktkatalog_2019_DK_VKIVE601.pdf (9,6 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE601, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/01 2019
 


Produktblad
 
Devireg 233
Devireg_233_DK_VLCKC102.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VLCKC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/06 2007