Devireg™ 316



Elektronisk termostat for DIN-skinne montage.
Anvendes til styring af gulvvarme, rumtemperatur, køleanlæg, rørtracing og frostsikring af udeanlæg o.lign.
Termostaten leveres uden føler.
Termostaten er med galvanisk adskillelse.
_________________________________________________
Tekniske data:
·Mærkespænding: 250 V
·Driftspænding: 180 V - 250 V
·Temperaturområde 1: -10ºC-+50ºC
·Temperaturområde 2: -10ºC-+5ºC
·Natsænkning: 0-8ºC
·Induktiv belastning: 3 A
·Omskifter: NO/NC
·Hysterese: 0,2-6ºC
·Kontrol lampe: LED diode
·Føler type: NTC 15kOhm
·Egen effekt: 0,2 W
·Varmeafgivelse: 7,0 W
·Dimensioner: dybde 58 mm, højde 86 mm, bredde 52 mm



Devireg™ 316

Tekniske data



Devireg™ 316
Best.nr.NavnEl nummer

DEVIreg™ 316

140F1075 Devireg™ 316 incl. 3m sensor cable72 24 215 331


Litteratur



Devireg™ 316
6 Fundne dokumenter: 1 instruktion og 5 katalog


Instruktion
 
DEVIreg™ 316
DEVIreg316_X005344_VICKF401.pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VICKF401, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 07/04 2014
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør