Termostater

DEVIreg™ 330



Elektronisk termostat for DIN-skinne montage
Anvendes til styring af frostsikring, frys/køling,
rumtemperatur, gulvvarme, airconditon, rørtracing o.lign.
_________________________________________________
Specifikationer:
·Mærkespænding: 250 V
·Driftspænding: 180 V - 250 V
·Induktiv belastning: 3 A
·Omskifter: NO/NC
·Kontrollampe: LED diode
·Omgivelsestemperatur: -10ºC - +50°C
·Følertype: NTC
·Egen effekt: 0,2 W
·Varmeafgivelse: 7,0 W
·Dimensioner: dybde 58 mm, højde 86 mm, bredde 36 mm


Klik på betillingsnummer for mere info


DEVIreg™ 330

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nummer

DEVIreg™ 330 series

140F1070 Devireg™ 330 series 72 24 215 302
140F1072 Devireg™ 330 series 72 24 215 315
140F1073 Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cable72 24 215 328


Litteratur



8 Fundne dokumenter: 3 instruktion og 5 katalog


Instruktion
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091296_VIGDQ201.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VIGDQ201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091325_VIGDR201.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VIGDR201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 07/06 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095478_VICKG301.pdf (1,8 Mb), Litteratur-nr.: VICKG301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/06 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018