Termostater

Devireg™ 610



Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for montage på væg eller rør.
Anvendes til styring af frostsikring i forbindelse med udeanlæg, rumtemperatur, gulvvarme, køleanlæg, rørtracing o.lign.
_________________________________________________
Tekniske data:
·Mærkespænding: 250 V
·Driftspænding: 180 V - 250 V
·Temperaturområde: -10ºC - +50ºC
·Belastning: 10 A
·Induktiv belastning: 3 A
·Omskifter: NO/NC
·Afbryder: 2-polet
·Hysterese: 0,4ºC
·Lontrol lampe: LED diode
·Omgivelsestemperatur: -10ºC - +50ºC
·Følertype: NTC 15 kOhm
·Tæthedsklasse: IP44
·Dimensioner: dybde 45 mm, højde 100 mm og bredde 70 mm


Klik på bestillingsnummer for mere info


Devireg™ 610

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nummer

DEVIreg™ 610

140F1080 Devireg™ 610 72 24 215 344


Litteratur



6 Fundne dokumenter: 1 instruktion og 5 katalog


Instruktion
 
DEVIreg 610
DEVIreg610_X005562_VICKK301.pdf (7,1 Mb), Litteratur-nr.: VICKK301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 02/08 2012
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør