Devireg™ 850



Elektronisk detektor for sne- og issmeltningsanlæg beregnet for DIN-skinne montage.
Anvendes til styring af sne- og issmeltningsanlæg i veje, indkørelse, ramper, trapper, tage o.lign.

Klik på bestillingsnummer for mere info


Devireg™ 850

Tekniske data



Best.nr.EANEl nummerNavnBeskrivelseOhmsk belastning
(W)
Tætheds klasse

Devireg™ 850

140F1085 570346620926472 24 215 373Devireg™ 850 no sensors230V ~ 15A IP 20


Litteratur



7 Fundne dokumenter: 2 instruktion og 5 katalog


Instruktion
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM401_08095385.pdf (1,4 Mb), Litteratur-nr.: VICKM401, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 16/01 2013
 
Devireg 850 føler
Devireg_850_sensor_DK_08095357.pdf (0,8 Mb), Litteratur-nr.: VIDSG101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 31/01 2008
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2015
Produktkatalog DEVI 2015.pdf (3,1 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/01 2015