DEVIhotwatt™



Devi-Hotwatt™ anvendes til temperaturvedligeholdelse af varmtvandsforsyningen.
_________________________________________________

Specifikationer:
· spænding: 230 V AC
· maks. forsikring: 16 A
· dimension: 6 x 12 mm
· leder isolering: polyolefin
· kappe: UV-bestandig polyolefin
· min. bøjningsradius: 25 mm
· maks. omgiv. temp.: tændt 65°C
· maks. omgiv. temp.: slukket 85°C
· maks. skærm modst.: 0,014 Ohm/m
· godkendelse: VDE / CE


Klik på bestillingsnummer for mere info


DEVIhotwatt™

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

DEVIhotwatt™

98300956 Devi-Hotwatt™ 5572 35 864 221 Cut to length82-leder med skærm5703466193389
98300957 DEVIhotwatt™ 5572 35 860 335 Pr.m.92-leder5703435005613
98300964 Devi-Hotwatt™ 7072 35 864 250 Cut to length82-leder med skærm5703466193396


Litteratur



16 Fundne dokumenter: 3 brochure, 7 instruktion og 6 katalog


Brochure
 
Devi selvbegrænsende varmekabler
DEVI_selvbegrænsende_DK_08900926.pdf (1,3 Mb), Litteratur-nr.: VBCMA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 21/05 2003
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Instruktion
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_Instruction_VIDST501_hi-res.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VIDST501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/06 2014
 
Devi samlesæt for 2 varmekabler
Devi_Samlesæt2varmek_DK_08090524.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSI101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/05 2003
 
Devi tilslutningssæt til dåse
Devi_Tilsl_sæt_dåse_DK_08090508.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSJ101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/06 2001
 
Devi Tilslutningssæt til koldkabel
Devi_Tilsl_sæt_koldkabel_DK_08090516.pdf (0,5 Mb), Litteratur-nr.: VIDSL101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 20/04 1998
 
Devi Twisto afgreningsled
Devi_Twisto_DK_VIDSN101.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VIDSN101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/03 2003
 
Devi-hotwatt 55
Devi_Hotwatt_DK_08090525.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VICML101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 30/04 2002
 
Self-limiting heating cables
SLC_08090505_X018821_VIAMO302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIAMO302, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 24/01 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 
Selvbegrænsende varmekabler
Selvbegrænsende kabler 12s_VKKZA101.pdf (4,4 Mb), Litteratur-nr.: VKKZA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 24/05 2018
 


Tilbehør



00109150 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.Therm-Control er en elektronisk styring af Devi selvbegrænsende kabler i forbindelse med tracing af varmtvandsrør. Styringsenheden kan indstilles således at anlægget én gang ugentlig kører temperaturen op på f.eks. 65°C, hvis der ønskes sikring mod legionella bakterien.
19805076 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805368 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805746 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805753 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805761 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805779 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808187 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808195 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808222 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808360 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808361 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808362 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808363 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808364 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808365 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808366 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808367 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.