Devi-Iceguard™



De typiske anvendelsesområder for selvbegrænsende varmekabler type Devi-Iceguard™ er:

- Frostsikring af tagrender, skotrender og nedløb.
_________________________________________________

Specifikationer:
· spænding: 230 V AC
· maks. forsikring: 16 A
· dimension: 6 x 12 mm
· leder isolering: polyolefin
· kappe: UV-bestandig polyolefin
· min. bøjningsradius: 25 mm
· maks. omgiv. temp.: tændt 65°C
· maks. omgiv. temp.: slukket 85°C
· maks. skærm modst.: 0,014 Ohm/m
· godkendelse: VDE / CE


Klik på bestillingsnummer for mere info


Devi-Iceguard™

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

DEVIiceguard™

98300809 DEVIiceguard™ 18 72 35 860 364 Cable on 300m drums182-leder5703435005576
98300844 DEVIiceguard™ 18 72 35 865 495 Cut-to-length18Self-limiting cable technology by Thermon5703466213926
98300860 DEVIiceguard™ 18 72 35 865 466 Cable on 100m drum18Self-limiting cable technology by Thermon5703466213483
98300861 DEVIiceguard™ 18 72 35 865 479 Cable on 250m drum18Self-limiting cable technology by Thermon5703466213490
98300862 DEVIiceguard™ 18 72 35 865 482 Cable on 750m drum18Self-limiting cable technology by Thermon5703466213506


Litteratur



13 Fundne dokumenter: 3 brochure, 5 instruktion og 5 katalog


Brochure
 
Devi selvbegrænsende varmekabler
DEVI_selvbegrænsende_DK_08900926.pdf (1,3 Mb), Litteratur-nr.: VBCMA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 21/05 2003
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Instruktion
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_Instruction_VIDST501_hi-res.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VIDST501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/06 2014
 
Devi samlesæt for 2 varmekabler
Devi_Samlesæt2varmek_DK_08090524.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSI101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/05 2003
 
Devi tilslutningssæt til dåse
Devi_Tilsl_sæt_dåse_DK_08090508.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSJ101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/06 2001
 
Devi Tilslutningssæt til koldkabel
Devi_Tilsl_sæt_koldkabel_DK_08090516.pdf (0,5 Mb), Litteratur-nr.: VIDSL101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 20/04 1998
 
Devi Twisto afgreningsled
Devi_Twisto_DK_VIDSN101.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VIDSN101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/03 2003
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør



140F1075 Elektronisk termostat for DIN-skinne montage. Anvendes til styring af gulvvarme, rumtemperatur, køleanlæg, rørtracing og frostsikring af udeanlæg o.lign. Termostaten leveres uden føler. Termostaten er med galvanisk adskillelse. _________________________________________________ Tekniske data:
·Mærkespænding: 250 V
·Driftspænding: 180 V - 250 V
·Temperaturområde 1: -10ºC-+50ºC
·Temperaturområde 2: -10ºC-+5ºC
·Natsænkning: 0-8ºC
·Induktiv belastning: 3 A
·Omskifter: NO/NC
·Hysterese: 0,2-6ºC
·Kontrol lampe: LED diode
·Føler type: NTC 15kOhm
·Egen effekt: 0,2 W
·Varmeafgivelse: 7,0 W
·Dimensioner: dybde 58 mm, højde 86 mm, bredde 52 mm
140F1080 Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for montage på væg eller rør. Anvendes til styring af frostsikring i forbindelse med udeanlæg, rumtemperatur, gulvvarme, køleanlæg, rørtracing o.lign. _________________________________________________ Tekniske data:
·Mærkespænding: 250 V
·Driftspænding: 180 V - 250 V
·Temperaturområde: -10ºC - +50ºC
·Belastning: 10 A
·Induktiv belastning: 3 A
·Omskifter: NO/NC
·Afbryder: 2-polet
·Hysterese: 0,4ºC
·Lontrol lampe: LED diode
·Omgivelsestemperatur: -10ºC - +50ºC
·Følertype: NTC 15 kOhm
·Tæthedsklasse: IP44
·Dimensioner: dybde 45 mm, højde 100 mm og bredde 70 mm
Klik på bestillingsnummer for
19805076 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805368 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805746 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805753 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805761 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805779 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808187 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808187 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808195 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808222 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808360 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808361 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808362 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808363 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808363 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808364 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808365 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808366 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808367 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.