Deviflex™ DTCE-30



30 W/m med skærm beregnet for indstøbning i beton og lignende.
Typisk anvendelsesområde vil være is- og snesmeltning af:

- Ramper
- Opkørsler
- Fortove
- Trapper
- Parkeringsarealer
_________________________________________________

Specifikationer:
· spænding: 230 V AC
· diameter: Ø 7,5 +-2mm
· tilledning: 2,5 m
· kappemateriale: UV bestandig PVC
· maks. temperatur: 70°C
· tolerance ohm værdi: +10% /-5%
· konstruktion: i henhold til gældende IEC normer


Klik på bestillingsnummer for mere info


Deviflex™ DTCE-30

Tekniske data



Best.nr.EAN nummerEl nr.NavnEffekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
Kabeltype

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89845995 570346618712872 35 863 280 DEVIsnow™ 30T (DTCE)1505 m302-leder
89846000 570346615011572 35 863 293DEVIsnow™ 30T (DTCE)30010 m302-leder
89846002 570346615012272 35 863 303DEVIsnow™ 30T (DTCE)400 14 m302-leder
89846004 570346615013972 35 863 316DEVIsnow™ 30T (DTCE)630 20 m302-leder
89846006 570346615014672 35 863 329DEVIsnow™ 30T (DTCE)830 27 m302-leder
89846008 570346615015372 35 863 332DEVIsnow™ 30T (DTCE)1020 34 m302-leder
89846010 570346615016072 35 863 345DEVIsnow™ 30T (DTCE)1250 40 m302-leder
89846012 570346615017772 35 863 358DEVIsnow™ 30T (DTCE)1350 45 m302-leder
89846014 570346615018472 35 863 361DEVIsnow™ 30T (DTCE)1440 50 m302-leder
89846016 570346615019172 35 863 374DEVIsnow™ 30T (DTCE)1700 55 m302-leder
89846018 570346615020772 35 863 387DEVIsnow™ 30T (DTCE)1860 63 m302-leder
89846020 570346615021472 35 863 390DEVIsnow™ 30T (DTCE)2060 70 m302-leder
89846022 570346615022172 35 863 400DEVIsnow™ 30T (DTCE)2340 78 m302-leder
89846024 570346615023872 35 863 413DEVIsnow™ 30T (DTCE)2420 85 m302-leder
89846026 570346615024572 35 863 426DEVIsnow™ 30T (DTCE)2930 95 m302-leder
89846028 570346615025272 35 863 439DEVIsnow™ 30T (DTCE)3290 110 m302-leder
89846030 570346615026972 35 863 442DEVIsnow™ 30T (DTCE)3680 125 m302-leder
89846032 570346615027672 35 863 455DEVIsnow™ 30T (DTCE)4110 140 m302-leder


Litteratur





Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteratur-nr.: VIIWF202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 07/04 2015
 
Devicrimp CS-2B
Devicrimp_CS_2B_DK_08090048.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VIDSB101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/06 2003
 
Reparationssæt til brug i beton o.lign.
Devi_Repsæt_beton_DK_08090383.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VIDSE101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 16/05 2003
 
Udendørs varmeapplikationer
Outdoor_VIFSV401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFSV401, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 21/11 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2015
Produktkatalog DEVI 2015.pdf (3,1 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/01 2015
 


Tilbehør



Tilbeh. Deviflex™ og selvbegr. varmekabler Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.