Kabler

DEVIsnow™ 30T (DTCE)



30 W/m med skærm beregnet for indstøbning i beton og lignende.
Typisk anvendelsesområde vil være is- og snesmeltning af:

- Ramper
- Opkørsler
- Fortove
- Trapper
- Parkeringsarealer
_________________________________________________

Specifikationer:
· spænding: 230 V AC
· diameter: Ø 7,5 +-2mm
· tilledning: 2,5 m
· kappemateriale: UV bestandig PVC
· maks. temperatur: 70°C
· tolerance ohm værdi: +10% /-5%
· konstruktion: i henhold til gældende IEC normer


Klik på bestillingsnummer for mere info


DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89845995 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 280 1505 m302-leder5703466187128
89846000 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 29330010 m302-leder5703466150115
89846002 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 303400 14 m302-leder5703466150122
89846004 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 316630 20 m302-leder5703466150139
89846006 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 329830 27 m302-leder5703466150146
89846008 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 3321020 34 m302-leder5703466150153
89846010 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 3451250 40 m302-leder5703466150160
89846012 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 3581350 45 m302-leder5703466150177
89846014 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 3611440 50 m302-leder5703466150184
89846016 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 3741700 55 m302-leder5703466150191
89846018 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 3871860 63 m302-leder5703466150207
89846020 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 3902060 70 m302-leder5703466150214
89846022 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 4002340 78 m302-leder5703466150221
89846024 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 4132420 85 m302-leder5703466150238
89846026 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 4262930 95 m302-leder5703466150245
89846028 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 4393290 110 m302-leder5703466150252
89846030 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 4423680 125 m302-leder5703466150269
89846032 DEVIsnow™ 30T (DTCE)72 35 863 4554110 140 m302-leder5703466150276


Litteratur





Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteratur-nr.: VIIWF202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 07/04 2015
 
Devicrimp CS-2B
Devicrimp_CS_2B_DK_08090048.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VIDSB101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/06 2003
 
Reparationssæt til brug i beton o.lign.
Devi_Repsæt_beton_DK_08090383.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VIDSE101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 16/05 2003
 
Udendørs varmeapplikationer
Outdoor_VIFSV401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFSV401, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 21/11 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør



Tilbeh. Deviflex™ og selvbegr. varmekabler Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.