Floor Heating Elements

Deviflex™ DTIE/P-10



10 W/m med skærm beregnet for installation i trægulve og tynde gulve.
De typiske anvendelsesområder for Deviflex varmekabel er:
- Komfort gulvvarme i forbindelse m. Devicell Dry.
- Direkte virkende gulvvarme.
- Frostsikring af metal- og plastrør i boliger, landbrug, kontorer, lagerhaller og lignende.

_________________________________________________
Specifikationer:
· spænding: 230 V AC
· diameter: Ø 7,0 +0,1/-0,0mm
· tilledning: 2,5m, 3 x 1,5mm²
· leder isolering: PEX
· kappe: PVC 105°C
· maks. temperatur: 65°C
· tolerance ohm værdi: +10% /-5%
· tolerance længde: +2% + 20 cm /-2% - 20 cm
· godkendelse : IEC 800 / DEMKO / CE


Klik på bestillingsnummer for mere info


Deviflex™ DTIE/P-10

Tekniske data





Litteratur





Brochure
 
Deviflex varmekabler
Deviflex_varmekabler_DK_08902900.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VBCMB101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 21/05 2003
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Instruktion
 
Devicrimp CS-2B
Devicrimp_CS_2B_DK_08090048.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VIDSB101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/06 2003
 
Devicrimp CS2C endemuffe 2-leder
Devicrimp_CS2C_DK_08090148.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSO101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 07/12 2006
 
Deviflex DTIE/P-10
Deviflex_DTIP-10_DK_08090065.pdf (0,7 Mb), Litteratur-nr.: VICMK101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/03 2000
 
Indendørs varmesystemer og rørsporing
Indoor_VIFTH401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/09 2013
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH54F, Sprog: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Udgivelsesdato: 02/09 2013
 
Reparationssæt til brug i beton o.lign.
Devi_Repsæt_beton_DK_08090383.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VIDSE101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 16/05 2003
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2019
DEVI_produktkatalog_2019_DK_VKIVE601.pdf (9,6 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE601, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/01 2019
 


Tilbehør



Tilbeh. Deviflex™ og selvbegr. varmekabler Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.