DEVI kabelkit (Deviflex™ DTIR-10)



DEVI kabelkit for montage i spartelmassen umiddelbart under gulvbelægningen.
Typiske anvendelsesområder er i forbindelse med renovering af gulve hvor der ønskes en lav byggehøjde.
Systemet anvendes til såvel komfortopvarmning som totalopvarmning.

OBS Kablet må ikke anvendes på steder hvor det kan blive udsat for skadelige fysiske belastninger, såsom almindelige gulvkonstruktioner hvor kablet monteres på armeringsnettet.
Kablet må ikke betrædes i forbindelse med gulvmontage.
_________________________________________________

Specifikationer:
· spænding: 230 V AC
· diameter: Ø 3,5 +-2mm
· tilledning: 2,5 m
· kappemateriale: PVDF
· maks. temperatur: 70°C
· tolerance ohm værdi: +10% /-5%


Klik på bestillingsnummer for mere info


DEVI kabelkit (Deviflex™ DTIR-10)

Tekniske data



Best.nr.EAN nummerEl nr.NavnEffekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
Kabeltype

DEVIcomfort™ 10T (DTIR)

87101700 570346616275072 35 862 304DEVIcomfort™ 10T (DTIR10010 102-leder
87101702 570346616276772 35 862 317DEVIcomfort™ 10T (DTIR20020 102-leder
87101706 570346616277472 35 862 320DEVIcomfort™ 10T (DTIR30028 102-leder
87101708 570346616278172 35 862 333DEVIcomfort™ 10T (DTIR40041 102-leder
87101710 570346616279872 35 862 346DEVIcomfort™ 10T (DTIR50050 102-leder
87101712 570346616280472 35 862 359DEVIcomfort™ 10T (DTIR60057 102-leder
87101714 570346616281172 35 862 362DEVIcomfort™ 10T (DTIR70070 102-leder
87101716 570346616282872 35 862 375DEVIcomfort™ 10T (DTIR80081 102-leder
87101718 570346616283572 35 862 388DEVIcomfort™ 10T (DTIR90090 102-leder
87101720 570346616284272 35 862 391DEVIcomfort™ 10T (DTIR1000100 102-leder
87101722 570346616285972 35 862 401DEVIcomfort™ 10T (DTIR1250129 102-leder
87101724 570346616286672 35 862 414DEVIcomfort™ 10T (DTIR1400142 102-leder


Litteratur





Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteratur-nr.: VIIWF202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 07/04 2015
 
Devicrimp rep. vejledning DTIF 2-leder
Devicrimp_repair_kit_DTIF_DK_08090150.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/01 2006
 
Deviflex DTIR
Deviflex_DTIR_10_DK_08090232.pdf (0,5 Mb), Litteratur-nr.: VICMI101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 13/11 2006
 
Indendørs varmesystemer og rørsporing
Indoor_VIFTH401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/09 2013
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH54F, Sprog: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Udgivelsesdato: 02/09 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2015
Produktkatalog DEVI 2015.pdf (3,1 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/01 2015