Kabler

DEVI kabelkit (Deviflex™ DTIR-10)



DEVI kabelkit for montage i spartelmassen umiddelbart under gulvbelægningen.
Typiske anvendelsesområder er i forbindelse med renovering af gulve hvor der ønskes en lav byggehøjde.
Systemet anvendes til såvel komfortopvarmning som totalopvarmning.

OBS Kablet må ikke anvendes på steder hvor det kan blive udsat for skadelige fysiske belastninger, såsom almindelige gulvkonstruktioner hvor kablet monteres på armeringsnettet.
Kablet må ikke betrædes i forbindelse med gulvmontage.
_________________________________________________

Specifikationer:
· spænding: 230 V AC
· diameter: Ø 3,5 +-2mm
· tilledning: 2,5 m
· kappemateriale: PVDF
· maks. temperatur: 70°C
· tolerance ohm værdi: +10% /-5%




DEVI kabelkit (Deviflex™ DTIR-10)

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

DEVIcomfort™ 10T (DTIR)

140F0800     100 5703466238806
140F0801     100 5703466238813
140F0802     100 5703466238820
140F0803     100 5703466238837
140F0804     100 5703466238844
140F0805     100 5703466238851
140F0806     100 5703466238868
140F0807     100 5703466238875
140F0808     100 5703466238882
140F0809     100 5703466238899
140F0810     100 5703466238905
140F0811     100 5703466238912
140F0812     100 5703466238929
87101700 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 30410010 102-leder5703466162750
87101702 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 31720020 102-leder5703466162767
87101706 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 32030028 102-leder5703466162774
87101708 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 33340041 102-leder5703466162781
87101710 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 34650050 102-leder5703466162798
87101712 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 35960057 102-leder5703466162804
87101714 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 36270070 102-leder5703466162811
87101716 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 37580081 102-leder5703466162828
87101718 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 38890090 102-leder5703466162835
87101720 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 3911000100 102-leder5703466162842
87101722 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 4011250129 102-leder5703466162859
87101724 DEVIcomfort™ 10T (DTIR72 35 862 4141400142 102-leder5703466162866


Litteratur





Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteratur-nr.: VIIWF202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 07/04 2015
 
Devicrimp rep. vejledning DTIF 2-leder
Devicrimp_repair_kit_DTIF_DK_08090150.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/01 2006
 
Deviflex DTIR
Deviflex_DTIR_10_DK_08090232.pdf (0,5 Mb), Litteratur-nr.: VICMI101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 13/11 2006
 
Indendørs varmesystemer og rørsporing
Indoor_VIFTH401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/09 2013
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH54F, Sprog: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Udgivelsesdato: 02/09 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018