DEVIaqua™ 9T (DTIV)



9 W/m med skærm beregnet for montage indvendig i rør.
Kablet har en udvendig kappe af polythylen.
Anvendes på eksisterende anlæg, eller på nyanlæg hvor det kan være uhensigtsmæssigt at montere kablet udvendig på rør.
Leveres med 3/4"/1" nippel.
_________________________________________________

Specifikationer:
· spænding: 230 V AC
· diameter: Ø 7,8 mm
· tilledning: 2,5 m, 3 x 1,5 mm²
· leder isolering: PEX
· kappe: HDPE
· maks. temperatur: 65°C
· tolerance ohm værdi: +10% /-5%
· tolerance længde: +2% + 20 cm /-2% - 20 cm
· godkendelse : IEC 60800:2009
· mechanical class : M1


Klik på bestillingsnummer for mere info


DEVIaqua™ 9T (DTIV)

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

DEVIaqua™ 9T

140F0000 DEVIaqua™ 9T72 35 866 009293 m92 leder med skærm5703466201534
140F0001 DEVIaqua™ 9T72 35 866 012495 m92 leder med skærm5703466201541
140F0002 DEVIaqua™ 9T72 35 866 025707 m92 leder med skærm5703466201558
140F0003 DEVIaqua™ 9T72 35 866 0389810 m92 leder med skærm5703466201565
140F0004 DEVIaqua™ 9T72 35 866 04112012 m92 leder med skærm5703466201572
140F0005 DEVIaqua™ 9T72 35 866 05414715 m92 leder med skærm5703466201589
140F0006 DEVIaqua™ 9T72 35 866 06719620 m92 leder med skærm5703466201596
140F0007 DEVIaqua™ 9T72 35 866 07024525 m92 leder med skærm5703466201602
140F0008 DEVIaqua™ 9T72 35 866 08329530 m92 leder med skærm5703466201619
140F0009 DEVIaqua™ 9T72 35 866 09634535 m92 leder med skærm5703466201626
140F0010 DEVIaqua™ 9T72 35 866 10639040 m92 leder med skærm5703466201633
140F0011 DEVIaqua™ 9T72 35 866 11950050 m92 leder med skærm5703466201640
140F0012 DEVIaqua™ 9T72 35 866 12261060 m92 leder med skærm5703466201657
140F0013 DEVIaqua™ 9T72 35 866 13571570 m92 leder med skærm5703466201664
140F0014 DEVIaqua™ 9T72 35 866 14883080 m92 leder med skærm5703466201671
140F0015 DEVIaqua™ 9T72 35 866 15195090 m92 leder med skærm5703466201688
140F0016 DEVIaqua™ 9T72 35 866 1641070100 m92 leder med skærm5703466201695
140F0017 DEVIaqua™ 9T72 35 866 1771100110 m92 leder med skærm5703466201701
140F0018 DEVIaqua™ 9T72 35 866 1801200120 m 92 leder med skærm5703466201718
140F0019 DEVIaqua™ 9T72 35 866 1931230130 m92 leder med skærm5703466201725
140F0020 DEVIaqua™ 9T72 35 866 2031380140 m92 leder med skærm5703466201732
140F0021 DEVIaqua™ 9T72 35 866 2161530150 m92 leder med skærm 5703466201749


Litteratur





Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteratur-nr.: VIIWF202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 07/04 2015
 
Indendørs varmesystemer og rørsporing
Indoor_VIFTH401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/09 2013
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH54F, Sprog: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Udgivelsesdato: 02/09 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør



Tilbeh. Deviflex™ og selvbegr. varmekabler Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.