I/O Extender™



I/O Extender™ er et udvidelses modul der kobles på WEB•HOME™ system
I/O Extender™ modulet anvendes i de tilfælde hvor der eksempelvis ønskes fjernaflæsning af energiforbrug - eller hvis der er behov for yderligere kontaktfunktioner til styring af f.eks. alarm, lys og vandvarmer. Der kan tilsluttes maksimalt 5 moduler pr. WEB•HOME™ system, hvert modul giver yderligere 3 ekstra indgange og 3 udgange.
_________________________________________________
Tekniske data:
·driftspænding: 24VDV ±10%
·Energiforbrug: <1W
·Relæer: ohmsk belastning = 2A
·induktiv belastning: cos φ = 0,3 Max. 1A
·tæthedsklasse: IP20
·omgivelsestemperatur: -10 - +55°C
·størrelse: 53x86x70 mm


Klik på bestillingsnummer for mere info


I/O Extender™

Tekniske data



Best.nr.EANEl nummerNavnVolt
(V)

I/O Extender™

19150530 57034661427077224213977I/O Extender 24 VDC ± 10%


Litteratur



6 Fundne dokumenter: 1 instruktion og 5 katalog


Instruktion
 
I/O Extender
I-O_extender_installation_08095335.pdf (0,8 Mb), Litteratur-nr.: VICOA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 07/08 2004
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2015
Produktkatalog DEVI 2015.pdf (3,1 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/01 2015