WEB-HOME™ fjernstyring af varmesystemer



WEB·HOME™ styreenhed for overvågning og styring af varmesystemer i f.eks. sommerhuse - enheden fjernstyrer varmen via internettet over en server. WEB•HOME™ er forsynet med et indbygget SIM kort, hvilket gør det muligt at kommunikere med styreenheden via en pc eller mobiltelefon.


>Klik her for at starte WEB•HOME™ Demo
_________________________________________________


Tekniske data:
·Indgangsspænding: 230 VAC +10%/-20%
·Udgangsspænding: 24 VDC
·Udgangseffekt: 24 W
·Tæthedsklasse: IP20
·Effektforbrug: Max. 3 W
·Relæ: Ohmsk belastning = 250 V ~2A
·Induktiv belastning: 1A (power factor 0,3)
·Omgivelsestemperatur: -10ºC - +40ºC
·Indikering: 2 x 16 karakters display med baggrundslys
·Dimension styreenhed: 53x86x105mm
·Dimension trafo: 53x86x70mm


Klik på bestillingsnummer for mere info


WEB-HOME™ fjernstyring af varmesystemer

Tekniske data



Best.nr.EANEl nummerNavnVolt
(V)

WEB-HOME™

19150510 57034661218877224213906WEB-HOME 230 VAC +10%/-20%
19150520 57034661661857224213919WEB-HOME Sampak230 VAC +10%/-20%
19150580 57034661237757224213948WEB-HOME Antenne sæt 


Litteratur





Applikationsblad
 
WEB·HOME applikations note
Webhome_applikationsnote_DK_VACOA101.pdf (1,0 Mb), Litteratur-nr.: VACOA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/09 2004
 


Brochure
 
WEB·HOME brochure
Devi_Webhome_brochure_DK_08902920.pdf (0,7 Mb), Litteratur-nr.: VBCOC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 05/11 2004
 


Brugervejledning
 
WEB·HOME brugervejledning
Devi_Webhome_brugervejledning_DK_08090671.pdf (0,9 Mb), Litteratur-nr.: VUCOA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 22/12 2005
 


Instruktion
 
WEB-HOME
Webhome_installation_DK_08090695.pdf (2,2 Mb), Litteratur-nr.: VICOB101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 21/06 2004
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2015
Produktkatalog DEVI 2015.pdf (3,1 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/01 2015
 


Tilbehør



I/O Extender™ I/O Extender™ er et udvidelses modul der kobles på WEB•HOME™ system I/O Extender™ modulet anvendes i de tilfælde hvor der eksempelvis ønskes fjernaflæsning af energiforbrug - eller hvis der er behov for yderligere kontaktfunktioner til styring af f.eks. alarm, lys og vandvarmer. Der kan tilsluttes maksimalt 5 moduler pr. WEB•HOME™ system, hvert modul giver yderligere 3 ekstra indgange og 3 udgange. _________________________________________________ Tekniske data:
·driftspænding: 24VDV ±10%
·Energiforbrug: <1W
·Relæer: ohmsk belastning = 2A
·induktiv belastning: cos φ = 0,3 Max. 1A
·tæthedsklasse: IP20
·omgivelsestemperatur: -10 - +55°C
·størrelse: 53x86x70 mm
Klik på bestillingsnummer for mere info