Kabler

DEVIpipeheat™ 10 w/plug



Selvbegrænsende varmekabel for frostsikring af vandrør. Kablerne er konfektioneret og monteret med gummikabel og dansk stikprop.
Kablerne kan monteres indvendig i rør eller udvendig på rør - kablerne er velegnet til hurtige frostsikringsopgaver på f.eks. byggepladser.
_________________________________________________

Specifikationer:
· spænding: 230 V AC
· maks. forsikring: 16 A
· dimension: 5,3 x 7,3 mm
· leder isolering: polyolefin
· kappe: UV-bestandig polyolefin
· min. bøjningsradius: 25 mm
· maks. omgiv. temp.: tændt 65°C
· maks. omgiv. temp.: slukket 85°C
· maks. skærm modst.: 0,014 Ohm/m
· godkendelse: VDE / CE
· tilledning: 1,5 m


Klik på bestillingsnummer for mere info


DEVIpipeheat™ 10 w/plug

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

DEVIpipeheat™ 10 w/plug

98300040 DEVIpipeheat™ 10 w/plug72 35 863 808202 m102-leder5703466130032
98300041 DEVIpipeheat™ 10 w/plug72 35 863 811404 m102-leder5703466130049
98300042 DEVIpipeheat™ 10 w/plug72 35 863 824606 m102-leder5703466130056
98300043 DEVIpipeheat™ 10 w/plug72 35 863 837808 m102-leder5703466130063
98300044 DEVIpipeheat™ 10 w/plug72 35 863 84010010 m102-leder5703466130070
98300046 DEVIpipeheat™ 10 w/plug72 35 863 86614014 m102-leder5703466130094
98300048 DEVIpipeheat™ 10 w/plug72 35 863 88219019 m102-leder5703466130117
98300050 DEVIpipeheat™ 10 w/plug72 35 863 90525025 m102-leder5703466130131


Litteratur



13 Fundne dokumenter: 3 brochure, 4 instruktion og 6 katalog


Brochure
 
Devi selvbegrænsende varmekabler
DEVI_selvbegrænsende_DK_08900926.pdf (1,3 Mb), Litteratur-nr.: VBCMA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 21/05 2003
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Instruktion
 
1" pakdåse til DPH-10
Devi_DPH10_pakdåse_DK_08090249.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VIDSH101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 24/09 2001
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_Instruction_VIDST501_hi-res.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VIDST501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/06 2014
 
Devi Tilslutningssæt til dåse for DPH-10
Devi_Tilsl_sæt_dåse_DPH10_DK_08090253.pdf (0,6 Mb), Litteratur-nr.: VIDSK101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/11 2002
 
Devi Tilslutningssæt til koldkabel for DPH-10
Devi_Tilsl_sæt_koldkabel_DPH10_DK_08090256.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VIDSM101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 25/03 2003
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 
Selvbegrænsende varmekabler
Selvbegrænsende kabler 12s_VKKZA101.pdf (4,4 Mb), Litteratur-nr.: VKKZA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 24/05 2018
 


Tilbehør



140F1080 Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for montage på væg eller rør. Anvendes til styring af frostsikring i forbindelse med udeanlæg, rumtemperatur, gulvvarme, køleanlæg, rørtracing o.lign. _________________________________________________ Tekniske data:
·Mærkespænding: 250 V
·Driftspænding: 180 V - 250 V
·Temperaturområde: -10ºC - +50ºC
·Belastning: 10 A
·Induktiv belastning: 3 A
·Omskifter: NO/NC
·Afbryder: 2-polet
·Hysterese: 0,4ºC
·Lontrol lampe: LED diode
·Omgivelsestemperatur: -10ºC - +50ºC
·Følertype: NTC 15 kOhm
·Tæthedsklasse: IP44
·Dimensioner: dybde 45 mm, højde 100 mm og bredde 70 mm
Klik på bestillingsnummer for
19805076 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805368 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805368 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805746 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805753 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805761 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805779 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808187 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808195 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808222 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808360 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808361 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808362 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808363 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808364 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808365 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808366 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808367 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.