Devitronic



Varmeelement til affugtning af kapslede el-anlæg, tavler og styreskabe.

effektberegning:
For lakerede skabe opstillet i stillestående luft indendørs, kan en middel varmefaktor
på 5,5 W/m² x ΔT antages.
Ved opstilling udenfor i en luftstrøm kan denne værdi stige til det tredobbelte.

klik på bestillingsnummer for mere info


Devitronic

Tekniske data



Best.nr.EANEl nummerEffekt WSpænding
(V)
Størrelse højdeStørrelse breddeStørrelse Dybde

Devitronic™

60800075 570343501053272 78 930 93415 12 - 48 75mm72mm57mm
60800109 570343501054972 78 930 95015 110 - 240 75mm72mm57mm
60801156 570343501055672 78 930 78570 240 V 142mm72mm57mm
60802071 570343501056372 78 930 65920 12 - 48 100mm116mm33mm
60802105 570343501057072 78 930 72720 110 - 240 100mm116mm33mm
60802113 570343501058772 78 930 88220 220 - 440 V 100mm116mm33mm
60802204 570343501059472 78 930 67540 12 - 48 250mm116mm33mm
60802253 570343501060072 78 930 77240 110 - 240 250mm116mm33mm
60802261 570343501061772 78 930 90540 220 - 440 V 250mm116mm33mm
60802402 570343501062472 78 930 808100 240 V250mm116mm33mm
60802451 570343501103472 78 930 811160 240 V 250mm116mm33mm


Litteratur



5 Fundne dokumenter: 5 katalog


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2015
Produktkatalog DEVI 2015.pdf (3,1 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/01 2015