Other heating products

Devitronic



Varmeelement til affugtning af kapslede el-anlæg, tavler og styreskabe.

Effektberegning:
For lakerede skabe opstillet i stillestående luft indendørs, kan en middel varmefaktor
på 5,5 W/m² x ΔT antages.
Ved opstilling udenfor i en luftstrøm kan denne værdi stige til det tredobbelte.


Devitronic

Tekniske data



Best.nr.Effekt WWatts per m2
(W)

Devitronic™

60800075  15  
60800109  15  
60801156  70  
60802071  20  
60802105  20  
60802113  20  
60802204  40  
60802253  40  
60802261  40  
60802402  100  
60802451  160  


Litteratur



5 Fundne dokumenter: 5 katalog


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018