DEVImulti™ (DMIH)



Deviflex™ 4 leder varmekabel.
De typiske anvendelsesområder for Deviflex™ er:
Frostsikring af vandrør, is- og snesmeltning på færdselsarealer, ramper, trapper og lignende.
_________________________________________________
Tekniske data:
· Kabel type : 4-leder med skærm
· Spænding : maks. 500 V
· Min. bøjningsradius : 6 x kablets diameter
· Tolerance Ohm værdi : +10% / -5%

klik på bestillingsnummer for mere info


DEVImulti™ (DMIH)

Tekniske data



Best.nr.EAN nummerEl nr.NavnEffekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
Kabeltype

Deviflex™ DMIH

89999140 570346603935972 35 861 389DEVImulti™ (DMIH)4 x 2,500 Ohm/mPr.m. 4-leder m. skærm
89999142 570346603936672 35 861 392DEVImulti™ (DMIH)4 x 0,220 Ohm/mPr.m. 4-leder m. skærm
89999144 570346603937372 35 861 402DEVImulti™ (DMIH)4 x 0,027 Ohm/mPr.m. 4-leder m. skærm


Litteratur





Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Instruktion
 
Devicrimp 4-1
Devicrimp_CS_4_1_DK_08090466.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VIDSC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 25/06 2003
 
Devicrimp CS-4B
Devicrimp_CS_4B_DK_08090137.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VIDSD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 25/06 2003
 
Reparationssæt til brug i beton o.lign.
Devi_Repsæt_beton_DK_08090383.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VIDSE101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 16/05 2003
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2015
Produktkatalog DEVI 2015.pdf (3,1 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/01 2015
 


Produktblad
 
Deviflex DMIH/DMIT 4-leder
Deviflex_DMIH_DK_VLCMH101.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VLCMH101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 20/04 2005
 


Tilbehør



Tilbeh. Deviflex™ og selvbegr. varmekabler Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.