Devirail håndklædetørrer



Varme og tørre håndklæder.
Devirail håndklædetørrer er let at montere og er, foruden på badeværelset, også velegnet i køkkenet, bryggerset o.s.v.
Devirail er designet smukt og enkelt, håndlædetørrerne leveres i tre forskellige modeller i farverne krom eller hvid.
________________________________________________
Tekniske data:
·Mærkespænding: 230 V
·Afbryder: ingen
·Termostat: ingen
·Tæthedsklasse: IP 44
·Isolationsklasse:
·Godkendelser: CE


klik på bestillingsnummer for mere info


Devirail håndklædetørrer

Tekniske data



Best.nr.EANEl nummerNavnEffekt W

Devirail™

98804941 570343501102772 76 909 200håndklædetørrer hvid 40W 230V40
98804958 570343501095272 76 909 190håndklædetørrer krom 40W 230V40
98806144 570346401026872 76 909 129håndklædetørrer hvid 20W20
98806151 570346401027572 76 909 132håndklædetørrer krom 20W20
98808140 570346401029972 76 909 145håndklædetørrer hvid 60W60
98808157 570346401030572 76 909 158håndklædetørrer krom 60W60


Litteratur



6 Fundne dokumenter: 1 brochure og 5 katalog


Brochure
 
Devirail håndklædetørrer
Devirail_brochure_DK_08902810.pdf (0,8 Mb), Litteratur-nr.: VBCYB101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 28/05 2004
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2015
Produktkatalog DEVI 2015.pdf (3,1 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/01 2015