Other heating products

Devirail håndklædetørrer



Varme og tørre håndklæder.
Devirail håndklædetørrer er let at montere og er, foruden på badeværelset, også velegnet i køkkenet, bryggerset o.s.v.
Devirail er designet smukt og enkelt, håndlædetørrerne leveres i tre forskellige modeller i farverne krom eller hvid.
________________________________________________
Tekniske data:
·Mærkespænding: 230 V
·Afbryder: ingen
·Termostat: ingen
·Tæthedsklasse: IP 44
·Isolationsklasse:
·Godkendelser: CE


klik på bestillingsnummer for mere info


Devirail håndklædetørrer

Tekniske data



Best.nr.Effekt WWatts per m2
(W)

Devirail™

98804941  40  
98804958  40  
98806144  20  
98806151  20  
98808140  60  
98808157  60  


Litteratur



6 Fundne dokumenter: 1 brochure og 5 katalog


Brochure
 
Devirail håndklædetørrer
Devirail_brochure_DK_08902810.pdf (0,8 Mb), Litteratur-nr.: VBCYB101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 28/05 2004
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018