Devidry™



Devidry™ er et gulvvarmesystem til montering direkte under trægulve eller gulvtæpper. Systemet leveres i størrelser varierende fra 1 til 5 m², enhederne samles elektrisk ved hjælp af det indbyggede "Klik & Tænd" system. Enkel og hurtig montage, kun en tilledning pr. rum.

Tekniske data:
- Tykkelse : 8 mm
- Spænding : 230 V
- Maks. Amp. pr. Devikit system : 10 A
- Lydisolering svarende til : 17 db
- Isolationsværdi : 8 W/m²


Devidry™

Tekniske data



Best.nr.EANEl nummerNavnBeskrivelseWatt pr m2
(W/m2)
Længde
(m)
Volt
(V)

Devidry™ Varmemåtte

89300000 570346617781572 35 865 042DEVIdry™ 55Varmemåtte55 m21 230V
89300002 570346617782272 35 865 055DEVIdry™ 55Varmemåtte55 m22 230V
89300004 570346617783972 35 865 068DEVIdry™ 55Varmemåtte55 m23 230V
89300006 570346617784672 35 865 071DEVIdry™ 55Varmemåtte55 m24 230V
89300008 570346617785372 35 865 084DEVIdry™ 55Varmemåtte55 m25 230V
89300020 570346617786072 35 865 110DEVIdry™ 100Varmemåtte100 m21 230V
89300022 570346617787772 35 865 123DEVIdry™ 100Varmemåtte100 m22 230V
89300024 570346617788472 35 865 136DEVIdry™ 100Varmemåtte100 m23 230V
89300026 570346617789172 35 865 149DEVIdry™ 100Varmemåtte100 m24 230V
89300028 570346617790772 35 865 152DEVIdry™ 100Varmemåtte100 m25 230V


Litteratur





Brochure
 
Devidry brochure
Brochure_devidryDK_VBEDC101.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBEDC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 07/09 2008
 


Instruktion
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA201_hi-res.pdf (15,2 Mb), Litteratur-nr.: VIEDA201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 13/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-kit_Installation_VIEDB201_hi-res.pdf (10,3 Mb), Litteratur-nr.: VIEDB201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 02/10 2012
 


Katalog
 
Produktkatalog 2015
Produktkatalog DEVI 2015.pdf (3,1 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/01 2015
 


Produktblad
 
DEVIdry™
Devidry-Click_VLEDB301_hi-res.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VLEDB301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/03 2013
 
DEVIdry™ Pro Kit
Devidry_Pro-Kit_VLEDC301_hi-res.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VLEDC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/03 2013