Floor Heating Elements

Devidry™



Devidry™ er et gulvvarmesystem til montering direkte under trægulve eller gulvtæpper. Systemet leveres i størrelser varierende fra 1 til 5 m², enhederne samles elektrisk ved hjælp af det indbyggede "Klik & Tænd" system. Enkel og hurtig montage, kun en tilledning pr. rum.

Tekniske data:
- Tykkelse : 8 mm
- Spænding : 230 V
- Maks. Amp. pr. Devikit system : 10 A
- Lydisolering svarende til : 17 db
- Isolationsværdi : 8 W/m²


Devidry™

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nummerBeskrivelseWatt pr m2
(W/m2)
Længde
(m)
Volt
(V)
EAN

Devidry™ Varmemåtte

89300000 DEVIdry™ 5572 35 865 042Varmemåtte55 m21 230V5703466177815
89300002 DEVIdry™ 5572 35 865 055Varmemåtte55 m22 230V5703466177822
89300004 DEVIdry™ 5572 35 865 068Varmemåtte55 m23 230V5703466177839
89300006 DEVIdry™ 5572 35 865 071Varmemåtte55 m24 230V5703466177846
89300008 DEVIdry™ 5572 35 865 084Varmemåtte55 m25 230V5703466177853
89300020 DEVIdry™ 10072 35 865 110Varmemåtte100 m21 230V5703466177860
89300022 DEVIdry™ 10072 35 865 123Varmemåtte100 m22 230V5703466177877
89300024 DEVIdry™ 10072 35 865 136Varmemåtte100 m23 230V5703466177884
89300026 DEVIdry™ 10072 35 865 149Varmemåtte100 m24 230V5703466177891
89300028 DEVIdry™ 10072 35 865 152Varmemåtte100 m25 230V5703466177907


Litteratur





Brochure
 
Devidry brochure
Brochure_devidryDK_VBEDC101.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBEDC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 07/09 2008
 


Instruktion
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA201_hi-res.pdf (15,2 Mb), Litteratur-nr.: VIEDA201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 13/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-kit_Installation_VIEDB201_hi-res.pdf (10,3 Mb), Litteratur-nr.: VIEDB201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 02/10 2012
 


Katalog
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Produktblad
 
DEVIdry™
Devidry-Click_VLEDB301_hi-res.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VLEDB301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/03 2013