DEVIsnow™ 20T (DTCE)



20 W/m med skærm beregnet for is- og snesmeltning og indstøbning i beton og lignende.
Typisk anvendelsesområde vil være is- og snesmeltning af:

- Tagrender
- Opkørsler
- Fortove
- Trapper
- Parkeringsarealer
_________________________________________________

Specifikationer:
· spænding: 230 eller 400 V AC
· diameter: Ø 7,5 +-2mm
· tilledning: 2,5 m
· kappemateriale: UV bestandig PVC
· maks. temperatur: 70°C
· tolerance ohm værdi: +10% /-5%
· konstruktion: i henhold til gældende IEC normer


Klik på bestillingsnummer for mere info


DEVIsnow™ 20T (DTCE)

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

DEVIsnow™ 20T (DTCE)

83902100 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 30225012 m202-Leder5703466187456
83902101 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 31550525 m202-Leder5703466187463
83902102 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 32885540 m202-Leder5703466187470
83902103 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 331100050 m202-Leder5703466187487
83902104 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 344120060 m202-Leder5703466187494
83902105 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 357133370 m202-Leder5703466187500
83902106 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 360169585 m202-Leder5703466187517
83902107 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 3732060100 m202-Leder5703466187524
83902108 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 3862685135 m202-Leder5703466187531
83902109 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 3993066150 m202-Leder5703466187548
83902110 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 4093382170 m202-Leder5703466187555
83902111 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 4123875195 m202-Leder5703466187562
83902112 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 45443321 m202-Leder5703466187579
83902113 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 46757030 m202-Leder5703466187586
83902114 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 47088843 m202-Leder5703466187593
83902115 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 483116558 m202-Leder5703466187609
83902116 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 496146372 m202-Leder5703466187616
83902117 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 506178085 m202-Leder5703466187623
83902118 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 5192073105 m202-Leder5703466187630
83902119 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 5222628135 m202-Leder5703466187647
83902120 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 5352905150 m202-Leder5703466187654
83902121 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 5483245170 m202-Leder5703466187661
83902122 DEVIsnow™ 20T (DTCE)72 35 864 5514108205 m202-Leder5703466187678


Litteratur





Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteratur-nr.: VIIWF202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 07/04 2015
 
Udendørs varmeapplikationer
Outdoor_VIFSV401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFSV401, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 21/11 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør



Tilbeh. Deviflex™ og selvbegr. varmekabler Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.