Devidry™ Kit



Devidry™ Kit består af:
- Devidry™ C (termostat)
- Devidry™ CD (syringsboks)
- Devidry™ værktøj og Aluminium Tape.

Devidry™ Kit findes i to versioner. Når gulvunderlaget er af træ skal DevidryTM Kit 55 anvendes. Hvis gulvunderlaget er af beton kan enten DevidryTM Kit 55 eller DevidryTM Kit 100 anvendes.
Gulvføleren i DevidryTM Kit 55 sikrer en maksimum gulvtemperatur på 30°C og i DevidryTM Kit 100 er den maksimale gulvtemperatur begrænset til 35°C.


Devidry™ Kit

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nummerBeskrivelseVolt
(V)
TykkelseEAN

DEVIdry™ Kit

19911000 DEVIdry™ Kit 5572 35 865 000Styring230V 5703466177914
19911001 DEVIdry™ Kit 10072 35 865 013Styring230V 5703466177921


Litteratur





Brochure
 
Devidry brochure
Brochure_devidryDK_VBEDC101.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBEDC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 07/09 2008
 


Instruktion
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA201_hi-res.pdf (15,2 Mb), Litteratur-nr.: VIEDA201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 13/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-kit_Installation_VIEDB201_hi-res.pdf (10,3 Mb), Litteratur-nr.: VIEDB201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 02/10 2012
 


Katalog
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Produktblad
 
DEVIdry™
Devidry-Click_VLEDB301_hi-res.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VLEDB301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/03 2013