Tilbeh. Deviflex™ og selvbegr. varmekabler



Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.

Tilbeh. Deviflex™ og selvbegr. varmekabler

Tekniske data



Best.nr.EANEl nummerBetegnelseBetegnelse 2

Tilbeh. Easy Installation

19406007 5703466068229 Relief Clip single For drain pipes
19805076 570343500305372 39 802 072Alunimium tape 30 mm x 50 m med advarselstekstW/print for deviflex
19805191 570346600372572 39 105 216Plastik kabelholder til tagrende ps. á 25 stk.25 pcs.
19805220 570346617321372 39 105 054Deviclip C-C Plast montageskinne lgd. 1m pak á 10 stk.10x1m
19805236 570346617211772 39 105 067Deviclip Twist clips til befæstigelse på net, ps. á 1000 stk.Bag with 1000 pcs.
19805241 570343500306072 39 105 245Metal aflastningskæde til nedløb4mm C4X32 DIN 5685 FZN
19805250 570346617322072 39 105 070Deviclip Turnable afrulningskarrusel til varmekabler 
19805258 570346600376372 39 105 229Plastik kabelholder til nedløb ps. á 25 stk.25 pcs.
19805266 570343500922272 39 105 151Montageskinner, plast, lgd. 1 mType MS 6,6-8,0 mm - 25mm
19805449 570343500307772 39 105 287Travers til nedløbFor drain pipes
19805746 570343501050172 39 105 685Afstandsholder rustfrit stål AISI304For selflimiting cables
19808187 570346400018472 39 105 300Devifast™ montageskinne 5 m. Metalskinne til montering af kabler i beton, trægulve, udearealer o.lign. Varmgalvaniseret stålbånd DIN 17162. C-C afstand 25 mm.
19808195 570346400034472 39 105 313Devifast™ montageskinne 25 mMetalskinne til montering af kabler i beton, trægulve, udearealer o.lign. Varmgalvaniseret stålbånd DIN 17162. C-C afstand 25 mm.
19808222 570346605784172 39 105 290Devifast™ montageskinne 25 m, kobber, C-C afstand 25 mm.In box

Tilbeh. for varmekabel

00109007   Connection kit for PT heating cablesConnection kit for PT heating cables
00109026   Connection kit for PT heating cablesConnection kit for PT heating cables
00109500   DV 03 Distribution for 3 heating circuitsDV 03 Distribution for 3 heating circuits
00109501   Power distribution cabinetPower distribution cabinet
00109502   Power distribution cabinetPower distribution cabinet
00109503   Power distribution cabinetPower distribution cabinet
140F1511 5703466179918 Roof Gutter Clip with hinge bag 25 pcsRoof Gutter Clip with hinge bag 25 pcs
18055230 570346606899172 39 105 562Devicrimp endemuffe for 2 leder.2-cond.CS-2C
18055240 570343503798072 39 105 559Devicrimp reparationssæt for DSVF 1-leder1-cond. for devimat
18055250 5703466003367 Devicrimp for DSVK  
18055254 5703435035313 Assembly kit, asphalt Heatingcable to cold tail
18055350 570346600338172 39 105 698Devicrimp™ CS2B reparations- og konfektioneringssæt for 2 leder varmekabler.2-cond. CS2A/CS2B
18055354 5703466124420 Accessory kit, elements Transition, Pipe, End cap
18055442 5703466003435 Devicrimp kit 1-cond. Assembly or repair
18055510 570346607409172 39 105 546Devicrimp™ reparationssæt for Devimat™ DTIF 2-leder2-cond. for mat
19116920 5703465002873 Pipe Assembly Set, GBPipe Assembly Set, GB
19805704 570346600384872 11 909 003Reparationssæt til brug i beton o.lign.Concrete kit
19805845 5703435003275 LABEL ELECTR. HEATLABEL ELECTR. HEAT
19808046 5703466061220 Devicrimp assembly kit With screen

Tilbeh. Selvbegr. varmekabler

00109150 570346611725572 24 213 498Therm-Control DHB 330 FEffektregulering til DEVI Hotwatt
19805368 570346607647772 39 105 2613/4"/1" pakdåse messingtil Deviflex™ og Devi selvbegrænsende varmekabel
19805753 570346600387972 39 105 630Tilslutningssæt til dåse, inkl. ende asl. pipeguard/iceguard/hotwattFor self-limiting cables
19805761 570346600388672 39 105 643Tilslutningssæt for kold kabel, inkl. endeafslutning pipeguard/iceguard/hotwattFor self-limiting cables
19805779 570346600389372 39 105 656Samlesæt for 2 varmekablerFor self-limiting cables
19808360 570346610306772 39 105 339Twisto A tilslutningssæt til kabelFor self-limiting cables
19808361 570346610307472 39 105 342Twisto C samlesæt til 2 kablerFor self-limiting cables
19808362 570346610308172 39 105 355Twisto E endeafslutningFor self-limiting cables
19808363 570346610309872 39 105 368Twisto S tilslutningssæt til kabelFor self-limiting cables
19808364 570346610310472 39 105 371Twisto T-T afgrening med 1 endeafslutningFor self-limiting cables
19808365 570346610311172 39 105 384Twisto TE-2 T-afgrening med 2 endeafslutningFor self-limiting cables
19808366 570346610312872 39 105 397Twisto TE-3 T-afgrening med 3 endeafslutningFor self-limiting cables
19808367 570346610313572 39 105 407Twisto X X-afgrening med 2 endeafslutningFor self-limiting cables


Litteratur



18 Fundne dokumenter: 13 instruktion og 5 katalog


Instruktion
 
1" pakdåse til DPH-10
Devi_DPH10_pakdåse_DK_08090249.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VIDSH101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 24/09 2001
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_Instruction_VIDST501_hi-res.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VIDST501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/06 2014
 
Devi samlesæt for 2 varmekabler
Devi_Samlesæt2varmek_DK_08090524.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSI101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/05 2003
 
Devi tilslutningssæt til dåse
Devi_Tilsl_sæt_dåse_DK_08090508.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSJ101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/06 2001
 
Devi Tilslutningssæt til dåse for DPH-10
Devi_Tilsl_sæt_dåse_DPH10_DK_08090253.pdf (0,6 Mb), Litteratur-nr.: VIDSK101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/11 2002
 
Devi Tilslutningssæt til koldkabel
Devi_Tilsl_sæt_koldkabel_DK_08090516.pdf (0,5 Mb), Litteratur-nr.: VIDSL101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 20/04 1998
 
Devi Tilslutningssæt til koldkabel for DPH-10
Devi_Tilsl_sæt_koldkabel_DPH10_DK_08090256.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VIDSM101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 25/03 2003
 
Devi Twisto afgreningsled
Devi_Twisto_DK_VIDSN101.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VIDSN101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/03 2003
 
Devicrimp 4-1
Devicrimp_CS_4_1_DK_08090466.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VIDSC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 25/06 2003
 
Devicrimp CS-2B
Devicrimp_CS_2B_DK_08090048.pdf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VIDSB101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/06 2003
 
Devicrimp CS2C endemuffe 2-leder
Devicrimp_CS2C_DK_08090148.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSO101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 07/12 2006
 
Devicrimp CS-4B
Devicrimp_CS_4B_DK_08090137.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VIDSD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 25/06 2003
 
Reparationssæt til brug i beton o.lign.
Devi_Repsæt_beton_DK_08090383.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VIDSE101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 16/05 2003
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2019
DEVI_produktkatalog_2019_DK_VKIVE601.pdf (9,6 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE601, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/01 2019