Kabler

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)



Velegnet til brug i forbindelse med installationer i asfaltbelægninger, da kablet kortvarigt tåler en temperaturpåvirkning på 240oC
De typiske anvendelsesområder er:
- Frostsikring af ramper, nedkørsler og lignende.

_________________________________________________
Specifikationer:
· spænding: 400 V
· diameter: Ø 7,0
· tilledning: 10 m, 3 x 2,5 mm²
· kabeltype: to-leder DTIK 30W/m
· Driftstemperatur: max. 90°C
· max. temperatur: 240°C - kortvarig påvirkning
· tolerance ohm værdi: +10% /-5%
· standard: IEC 60800
· godkendelse : SEMKO CE


Klik på bestillingsnummer for mere info


DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

83900200 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)72 35 864 6032678,5 m30 5703466192856
83900201 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)72 35 864 61652017,5 m30 5703466192863
83900202 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)72 35 864 629109035 m30 5703466192870
83900203 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)72 35 864 632216070 m30 5703466192887
83900204 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)72 35 864 6453225110 m30 5703466192894
83900205 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)72 35 864 6584295145 m30 5703466192900
83900206 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)72 35 864 6614955170 m30 5703466192917
83900207 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)72 35 864 6745770190 m30 5703466192924
83900208 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)72 35 864 6876470215 m30 5703466192931


Litteratur



9 Fundne dokumenter: 2 brochure, 2 instruktion og 5 katalog


Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteratur-nr.: VIIWF202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 07/04 2015
 
Udendørs varmeapplikationer
Outdoor_VIFSV401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFSV401, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 21/11 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør



Tilbeh. Deviflex™ og selvbegr. varmekabler Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.