Deviflex DTIP 6



6 W/m med skærm beregnet for installation i trægulve og tynde gulve.
De typiske anvendelsesområder for Deviflex varmekabel er:
- Komfort gulvvarme i forbindelse m. Devicell Dry.
- Direkte virkende gulvvarme.
- Frostsikring af metal- og plastrør i boliger, landbrug, kontorer, lagerhaller og lignende.

_________________________________________________
Specifikationer:
· spænding: 230 V AC
· diameter: Ø 7,0 +0,1/-0,0mm
· tilledning: 2,5m, 3 x 1,5mm²
· leder isolering: PEX
· kappe: PVC 105°C
· maks. temperatur: 65°C
· tolerance ohm værdi: +10% /-5%
· tolerance længde: +2% + 20 cm /-2% - 20 cm
· godkendelse : IEC 800 / DEMKO / CE


Klik på bestillingsnummer for mere info


Deviflex DTIP 6

Tekniske data



Deviflex DTIP 6


Litteratur



Deviflex DTIP 6


Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Instruktion
 
Indendørs varmesystemer og rørsporing
Indoor_VIFTH401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/09 2013
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH54F, Sprog: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Udgivelsesdato: 02/09 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør



00109150 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.Therm-Control er en elektronisk styring af Devi selvbegrænsende kabler i forbindelse med tracing af varmtvandsrør. Styringsenheden kan indstilles således at anlægget én gang ugentlig kører temperaturen op på f.eks. 65°C, hvis der ønskes sikring mod legionella bakterien.
18055230 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
18055240 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
18055250 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
18055254 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
18055350 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
18055354 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
18055442 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
18055510 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805076 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805191 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805220 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805236 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805241 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805250 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805258 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805266 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805368 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805449 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805704 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805712 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805746 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805746 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805753 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805761 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805779 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808187 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808195 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808222 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808360 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808361 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808362 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808363 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808364 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808365 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808366 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808367 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.