Kabler

DEVIiceguard™ 18 Readymade



De typiske anvendelsesområder for selvbegrænsende varmekabler type Devi-Iceguard™ er:

- Frostsikring af tagrender, skotrender og nedløb.


DEVIiceguard™ 18 Readymade

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

DEVIiceguard™ 18 Readymade

98300835 DEVIiceguard™ 18 Readymade72 35 864 807362m182-leder med skærm5703466202678
98300836 DEVIiceguard™ 18 Readymade72 35 864 810724m182-leder med skærm5703466202685
98300837 DEVIiceguard™ 18 Readymade72 35 864 8231086m182-leder med skærm5703466202692
98300838 DEVIiceguard™ 18 Readymade72 35 864 8361448m182-leder med skærm5703466202708
98300839 DEVIiceguard™ 18 Readymade72 35 864 84918010m182-leder med skærm5703466202715
98300840 DEVIiceguard™ 18 Readymade72 35 864 85227015m182-leder med skærm5703466202722
98300841 DEVIiceguard™ 18 Readymade72 35 864 86541423m182-leder med skærm5703466202739
98300842 DEVIiceguard™ 18 Readymade72 35 864 87854030m182-leder med skærm5703466202746
98300843 DEVIiceguard™ 18 Readymade72 35 864 88190050m182-leder med skærm5703466202753


Litteratur



10 Fundne dokumenter: 2 brochure, 2 instruktion og 6 katalog


Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Instruktion
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_Instruction_VIDST501_hi-res.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VIDST501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/06 2014
 
Self-limiting heating cables
SLC_08090505_X018821_VIAMO302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIAMO302, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 24/01 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 
Selvbegrænsende varmekabler
Selvbegrænsende kabler 12s_VKKZA101.pdf (4,4 Mb), Litteratur-nr.: VKKZA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 24/05 2018
 


Tilbehør



19805076 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805368 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805746 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805753 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805761 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19805779 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808187 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808195 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808222 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808360 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808361 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808362 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808363 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808364 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808365 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808366 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.
19808367 Forskelligt tilbehør til brug sammen med Devi varmekabler.