Other heating products

DEVI Spejlvarme



DEVI spejlvarmeprodukter anvendes til at holde spejlet i badeværelset dugfrit.
Der kan anvendes tre forskellige produkttyper. Kabelmåtte samt kabelkit til montage i fliselimen bag spejlet, monteres i fliseklæb på væg bag spejlet.
________________________________________________
Tekniske specifikationer (ikke Devifoil)
·Type: 1-leder med skærm (DSVF)
·Spænding: 230V
·Effekt: 140-150 W/m²
·Tilledning: 2 x 2 m1 1,0 mm² plus skærm
·Beskyttelsesleder:
·Cu - skærm: CE
·Leder isolering: Teflon FEP
·Kappemateriale: PVDF
·Maks. temperatur: 60°C
·Godkendelser: CE


klik på bestillingsnummer for mere info


DEVI Spejlvarme

Tekniske data



Best.nr.Effekt WWatts per m2
(W)

DEVIfoil™ Mirror

62000000  17,5  
62000001  40  
62000002  70  
83000300 0,4875150
83000301 0,350150


Litteratur





Brochure
 
Devi spejlvarme, kabelmåtte
DEVI_spejlvarme_DK_08902740.pdf (0,8 Mb), Litteratur-nr.: VBCYC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 28/05 2004
 


Instruktion
 
Devi spejlvarme, kabelmåtte
Devimat_spejlvarme_DK_08090154.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VICYC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 29/07 2004
 
DEVIfoil Mirror
Devifoil_Mirror-heat_Instruction_VICYD202_hi-res.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VICYD202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 18/01 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Produktblad
 
Devifoil Spejlvarme, produktblad
Devifoil_Spejlvarme_DK_VLCYD101.pdf (0,8 Mb), Litteratur-nr.: VLCYD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/06 2008