DEVIflex™ 6T (DTIP)



Gulvvarme
6 W/m med skærm beregnet for installation i trægulv og tynde gulve. De typiske anvendelsesområder for DEVIflex™ varmekabel er:
direkte virkende gulvvarme og komfort gulvvarme.

Frostsikring
6,0 W/m med skærm beregnet for udvendig montering på rør. De typiske anvendelsesområder for DEVIflex™ varmekabel er frostsikring af metal og plastrør i boliger, landbrug, kontorer, lagerhaller o.lign.


DEVIflex™ 6T (DTIP)

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

Deviflex™ 6T (DTIP)

140F1200 DEVIflex™ 6T 18030m6Rund, to-ledet med skærm5703466223369
140F1201 DEVIflex™ 6T 25040m6Rund, to-ledet med skærm5703466223376
140F1202 DEVIflex™ 6T 31050m6Rund, to-ledet med skærm5703466223383
140F1203 DEVIflex™ 6T 34560m6Rund, to-ledet med skærm5703466223390
140F1204 DEVIflex™ 6T 41570m6Rund, to-ledet med skærm5703466223406
140F1205 DEVIflex™ 6T 50080m6Rund, to-ledet med skærm5703466223413
140F1206 DEVIflex™ 6T 54090m6Rund, to-ledet med skærm5703466223420
140F1207 DEVIflex™ 6T 635100m6Rund, to-ledet med skærm5703466223437
140F1208 DEVIflex™ 6T 720115m6Rund, to-ledet med skærm5703466223369
140F1209 DEVIflex™ 6T 770129m6Rund, to-ledet med skærm5703466223451
140F1210 DEVIflex™ 6T 870140m6Rund, to-ledet med skærm5703466223468
140F1211 DEVIflex™ 6T 915160m6Rund, to-ledet med skærm5703466223475
140F1212 DEVIflex™ 6T 1095180m6Rund, to-ledet med skærm5703466223482
140F1213 DEVIflex™ 6T 1160190m6Rund, to-ledet med skærm5703466223499
140F1214 DEVIflex™ 6T 1260200m6Rund, to-ledet med skærm5703466223505


Litteratur





Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Datablad
 
DEVIflex™ 6T (DTIP)
DEVIflex 6T_VDHQP201_hi-res.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VDHQP201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 04/09 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteratur-nr.: VIIWF202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 07/04 2015
 
Indendørs varmesystemer og rørsporing
Indoor_VIFTH401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/09 2013
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH54F, Sprog: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Udgivelsesdato: 02/09 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018