Kabler

DEVIflex™ 10T (DTIP)



Gulvvarme
10 W/m med skærm beregnet for installation i trægulv og tynde gulve.De typiske anvendelsesområder for DEVIflex™ varmekabel er:
direkte virkende gulvvarme og komfort gulvvarme.

Frostsikring
10,0 W/m med skærm beregnet for udvendig montering på rør. De typiske anvendelsesområder
for DEVIflex™ varmekabel er frostsikring af metal
og plastrør i boliger, landbrug,kontorer, lagerhaller o.lign.


DEVIflex™ 10T (DTIP)

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

Deviflex™ 10T (DTIP)

140F1215 DEVIflex™ 10T 202m10Rund, to-ledet med skærm5703466223512
140F1216 DEVIflex™ 10T 404m10Rund, to-ledet med skærm5703466223529
140F1217 DEVIflex™ 10T 606m 10Rund, to-ledet med skærm5703466223536
140F1218 DEVIflex™ 10T 808m10Rund, to-ledet med skærm5703466223543
140F1219 DEVIflex™ 10T 10010m10Rund, to-ledet med skærm5703466223550
140F1220 DEVIflex™ 10T 20520m10Rund, to-ledet med skærm5703466223567
140F1221 DEVIflex™ 10T 29030m10Rund, to-ledet med skærm5703466223574
140F1222 DEVIflex™ 10T 39040m 10Rund, to-ledet med skærm5703466223581
140F1223 DEVIflex™ 10T 50550m10Rund, to-ledet med skærm5703466223598
140F1224 DEVIflex™ 10T 60060m10Rund, to-ledet med skærm5703466223604
140F1225 DEVIflex™ 10T 69570m10Rund, to-ledet med skærm5703466223611
140F1226 DEVIflex™ 10T 79080m10Rund, to-ledet med skærm5703466223628
140F1227 DEVIflex™ 10T 92090m10Rund, to-ledet med skærm5703466223635
140F1228 DEVIflex™ 10T 990100m10Rund, to-ledet med skærm5703466223642
140F1229 DEVIflex™ 10T 1220120m10Rund, to-ledet med skærm5703466223659
140F1230 DEVIflex™ 10T 1410140m10Rund, to-ledet med skærm5703466223666
140F1231 DEVIflex™ 10T 1575160m10Rund, to-ledet med skærm5703466223673
140F1232 DEVIflex™ 10T 1760180m10Rund, to-ledet med skærm5703466223680
140F1233 DEVIflex™ 10T 1990200m10Rund, to-ledet med skærm5703466223697
140F1234 DEVIflex™ 10T 2050210m10Rund, to-ledet med skærm5703466223703
140F1407 DEVIflex™ 10T 13115m10Rund, to-ledet med skærm5703466227794
140F1408 DEVIflex™ 10T 24025m10Rund, to-ledet med skærm5703466227800
140F1409 DEVIflex™ 10T 36535m10Rund, to-ledet med skærm5703466227817


Litteratur





Brochure
 
DEVIcell - effektiv og hurtig systemløsning
Devicell brochure 4s_VBMKA101.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VBMKA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 24/05 2018
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Datablad
 
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DEVIflex 10T_VDHQQ201_hi-res.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VDHQQ201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 05/09 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteratur-nr.: VIIWF202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 07/04 2015
 
Indendørs varmesystemer og rørsporing
Indoor_VIFTH401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/09 2013
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH54F, Sprog: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Udgivelsesdato: 02/09 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018