DEVIflex™ 18T (DTIP)



Til gulvvarme samt frostsikring af udendørs arealer.
18 W/m med skærm beregnet for indstøbning i beton o.lign. De typiske anvendelsesområder for DEVIflex™ varmekabel er:

- Direkte virkende gulvvarme
- Akkumulerende gulvvarme
- Komfort gulvvarme
- Frostsikring af ramper
- Nedkørsler o.lign.


DEVIflex™ 18T (DTIP)

Tekniske data



Best.nr.NavnEl nr.Effekt
(W)
Længde
(m)
Watt pr.m.
(W/m)
KabeltypeEAN nummer

Deviflex™ 18T (DTIP)

140F1235 DEVIflex™ 18T 1307.3m18Rund, to-ledet med skærm5703466223710
140F1236 DEVIflex™ 18T 18010m18Rund, to-ledet med skærm5703466223727
140F1237 DEVIflex™ 18T 27015m18Rund, to-ledet med skærm5703466223734
140F1238 DEVIflex™ 18T 39522m18Rund, to-ledet med skærm5703466223741
140F1239 DEVIflex™ 18T 53529m18Rund, to-ledet med skærm5703466223758
140F1240 DEVIflex™ 18T 61534m18Rund, to-ledet med skærm5703466223765
140F1241 DEVIflex™ 18T 68037m18Rund, to-ledet med skærm5703466223772
140F1242 DEVIflex™ 18T 82044m18Rund, to-ledet med skærm5703466223789
140F1243 DEVIflex™ 18T 93552m18Rund, to-ledet med skærm5703466223796
140F1244 DEVIflex™ 18T 107559m18Rund, to-ledet med skærm5703466223802
140F1245 DEVIflex™ 18T 122068m18Rund, to-ledet med skærm5703466223819
140F1246 DEVIflex™ 18T 134074m18Rund, to-ledet med skærm5703466223826
140F1247 DEVIflex™ 18T 148582m18Rund, to-ledet med skærm5703466223833
140F1248 DEVIflex™ 18T 162590m18Rund, to-ledet med skærm5703466223840
140F1249 DEVIflex™ 18T 1880105m18Rund, to-ledet med skærm5703466223857
140F1250 DEVIflex™ 18T 2135118m18Rund, to-ledet med skærm5703466223864
140F1251 DEVIflex™ 18T 2420131m18Rund, to-ledet med skærm5703466223871
140F1252 DEVIflex™ 18T 2775155m18Rund, to-ledet med skærm5703466223888
140F1400 DEVIflex™ 18T 23012.8m18Rund, to-ledet med skærm5703466226278
140F1401 DEVIflex™ 18T 31017.5m18Rund, to-ledet med skærm5703466226285
140F1402 DEVIflex™ 18T 3050170m18Rund, to-ledet med skærm5703466226292
140F1410 DEVIflex™ 18T 100554m18Rund, to-ledet med skærm5703466227992


Litteratur





Brochure
 
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex™
Konverteringsliste DTIP til DEVIflex (3).pdf (0,0 Mb), Litteratur-nr.: VBIWC101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/12 2013
 
Smeltning af sne og is på udearealer
Smeltning af sne og is på udearealer - brochure.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VBHQD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 27/08 2013
 


Certifikater
 
Udvidet 20-årig DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DK.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VCHQT201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 26/08 2013
 


Datablad
 
DEVIflex™ 18T - incl. accessories
DEVIflex 18T with accessories_VDHQU201_hi-res.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VDHQU201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 05/09 2013
 
DEVIflex™ 18T - set with thermostat
DEVIflex 18T with thermostat_VDHQV201_hi-res.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VDHQV201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 05/09 2013
 
DEVIflex™ 18T (DTIP)
DEVIflex 18T_VDHQR201_hi-res.pdf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VDHQR201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 05/09 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteratur-nr.: VIIWF202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 07/04 2015
 
Indendørs varmesystemer og rørsporing
Indoor_VIFTH401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/09 2013
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH54F, Sprog: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Udgivelsesdato: 02/09 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018