Måtter

DEVImat™ 150T (DTIF)



Kabelmåtte for montage i gulvkonstruktioner, hvor varmeelementet monteres tæt på gulvoverfladen. De typiske anvendelsområder vil være på steder hvor gulvets byggehøjde skal være lav. typisk i forbindelse med renovering af gamle gulve. Devimat™ systemet anvendes til såvel komfortopvarming som totalopvarmning.
_________________________________________________
Tekniske data:
·Måttetype: 2-leder med skærm
·Spænding: 230V AC
·Byggehøjde: 3,0 - 3,5 mm
·Tilledning: 1 x 4 mtr.
·Kappemateriale: PVDF
·Max. temperatur: 70°
·Tolerance ohm værdi: +10%/-5%
·Godkendelse: Intertek-Semko


DEVImat™ 150T (DTIF)

Tekniske data



Best.nr.BetegnelseEl numberWatt pr. m2
(W)
Måtte længde
(m)
Effekt W
(W)
Spænding
(V)
Kabeltype
(2-leder med skærm)
EAN

DEVImat™ 150T (DTIF)

140F0429 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 5611501752302-leder5703466203200
140F0430 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 57415021502302-leder5703466203217
140F0431 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 58715032252302-leder5703466203224
140F0432 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 59015043002302-leder5703466203231
140F0433 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 60015053752302-leder5703466203248
140F0434 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 61315064502302-leder5703466203255
140F0435 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 62615075252302-leder5703466203262
140F0436 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 63915086002302-leder5703466203279
140F0437 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 642150107502302-leder5703466203286
140F0438 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 655150129002302-leder5703466203293
140F0439 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 6681501410502302-leder5703466203309
140F0440 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 6711501612002302-leder5703466203316
140F0441 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 6841501813502302-leder5703466203323
140F0442 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 6971502015002302-leder5703466203330
140F0443 DEVImat™ 150T (DTIF)72 35 867 7071502418002302-leder5703466203347
140F0818 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch 1504300230Twin conductor5703466216521


Litteratur



11 Fundne dokumenter: 1 brochure, 5 instruktion og 5 katalog


Brochure
 
Devimat DTIF/DSVF
08901157_Devimat_DK_brochure.pdf (0,6 Mb), Litteratur-nr.: VBCJC201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 09/12 2009
 


Instruktion
 
¹Devimat DTIF/DSVF
Devimat_DSVF_DTIF_DK_08090102.pdf (0,8 Mb), Litteratur-nr.: VICJG101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/06 2002
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Litteratur-nr.: VIJUA202, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 07/04 2015
 
Devicrimp rep. vejledning DTIF 2-leder
Devicrimp_repair_kit_DTIF_DK_08090150.pdf (1,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/01 2006
 
Indendørs varmesystemer og rørsporing
Indoor_VIFTH401_DK.pdf (4,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 23/09 2013
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH54F, Sprog: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Udgivelsesdato: 02/09 2013
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018